SAC-5P-M12MR/ 2,0-520/M12FR VA
-
Givar-/ställdonskablage
1564752
Givar-/ställdonskablage, 5-polig, PVC, grå RAL 7001, Hane vinklad M12, kodning: A, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 60 V |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane vinklad M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 2 m |
PVC grå 5:e kabel grå [520] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 54 kg/km |
Poltal | 5 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC grå 5:e kabel grå [520] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,45 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material fyllnad | PVC |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart, grå |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,76 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 5 trådar för fyllnad till kärna |
Slaglängd totalkabling | 55 mm |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1564752 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Produktnyckel | AF1CDA |
GTIN | 4046356308861 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 134,44 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 134,44 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge