SAC-5P-5,0-600/M12FR FB
-
Givar-/ställdonskablage
1404091
Givar-/ställdonskablage, 5-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 5 m, Hygienisk design, med plasträfflor
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Livsmedelsindustrin |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Material, packning | FKM |
Material handtag | PP |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PP |
Material skruvanslutning | Polypropylen |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 5 m |
PP halogenfri grå [600] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 34 kg/km |
Poltal | 5 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PP halogenfri grå [600] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 5,00 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PP-EPDM |
Yttermantel / färg | grå RAL 7035 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart, grå |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolation) |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,70 mm |
totalkabling | 5 ledare längstvinnade |
Slaglängd totalkabling | 55 mm |
Ledarmotstånd max. | 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 25 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 50 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±270 °/m, Torsionscykler: ≥4000000, Torsionsfrekvens: max.25 Torsionscykler min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Övrig beständighet | kylomslag- och kylslagbeständig (enligt DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Speciella egenskaper | FDA-konform enligt FDA 21 CFR 177.2600 |
högflexibel | |
transportöranpassad | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 105 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Normbeteckning | Materialkonformitet |
Standarder/föreskrifter | FDA 21 CFR 177.2600 |
Artikelnr | 1404091 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CDA |
Produktnyckel | AF1CDA |
GTIN | 4046356676458 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 170,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 165 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 1,903 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Identifiera nedsmutsning snabbt - tack vare ljusa färger
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge