SAC-4P-M 8MS/ 1,5-150/M 8FS
-
Givar-/ställdonskablage
1568541
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PUR halogenfri, strålad, tål svetsloppor, orange RAL 2003, Hane rak M8, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kabellängd: 1,5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
Poltal | 4 |
Kabellängd | 1,5 m |
PUR, strålad halogenfri orange [150] | |
Måttskiss |
|
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR, strålad halogenfri orange [150] |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Slaglängd totalkabling | 27 mm |
Ledarmotstånd max. | max. 57 Ω/km |
Märkspänning kabel | 320 V (AC) |
Isolationsspänning | 2500 V (50 Hz, 5 minuter) |
Minsta böjradie, fast kablage | min. 15 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | min. 30 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±360 °/m |
Halogenfri | ledningen är halogenfri |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
beständig mot svetssprut | |
Speciella egenskaper | silikonfri |
strålad | |
Drifttemperatur | -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) | |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1568541 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Produktnyckel | AF1BCA |
GTIN | 4046356333054 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,6 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge