SAC-4P- 3,0-600/M 8FS FB
-
Givar-/ställdonskablage
1406847
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, fri kabelände, på Honkontakt rak M8, kodning: A, kabellängd: 3 m, Hygienisk design, med plasträfflor
Produktdetaljer
| Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
| Användning | Livsmedelsindustrin |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | nej |
| Kodning | A |
| Material, packning | FKM |
| Material handtag | PP |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PP |
| Material skruvanslutning | Polypropylen |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Ledaranslutning | |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm (M8-kontakt) |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | fri kabelände |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | A |
| Kabellängd | 3 m |
| PP halogenfri grå [600] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 23 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PP halogenfri grå [600] |
| Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Kabeldiameter | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PP-EPDM |
| Yttermantel / färg | grå RAL 7035 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
| Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolation) |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,80 mm |
| totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
| Slaglängd totalkabling | 44 mm |
| Ledarmotstånd max. | 78 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
| Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 23 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 45 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±270 °/m, Torsionscykler: ≥4000000, Torsionsfrekvens: max.25 Torsionscykler min |
| Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
| enligt DIN EN 50267-2-1 | |
| Övrig beständighet | kylomslag- och kylslagbeständig (enligt DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Speciella egenskaper | FDA-konform enligt FDA 21 CFR 177.2600 |
| högflexibel | |
| transportöranpassad | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 105 °C (Hane/hona) |
| Normbeteckning | M8-kontakt |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Normbeteckning | Materialkonformitet |
| Standarder/föreskrifter | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Artikelnr | 1406847 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF1BCA |
| Produktnyckel | AF1BCA |
| GTIN | 4046356781695 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 80,433 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 75,8 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.0 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,933 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Identifiera nedsmutsning snabbt - tack vare ljusa färger
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge