SAC-3P-MS/0,6-170/M 8FR-2L SCO
-
Givar-/ställdonskablage
1538717
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, med 2 LED:er, på Honkontakt vinklad M8, med 2 LED:er, kabellängd: 3 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Märkspänning UN | 24 V |
Märkström IN | 4 A |
Ledarmotstånd max. | 77,6 Ω/m |
Mekaniska data | |
Böjcykler maximalt | 4000000 |
Statusindikering | 2 LED:er |
Statusindikering finns | ja |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON |
Poltal | 3 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M8 |
Poltal | 3 |
Kabellängd | 3 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 24 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,38 mm (Ledarisolering) |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Slaglängd totalkabling | 40 mm |
Ledarmotstånd max. | ≤ 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 44 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 44 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 20549 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel | |
beständig mot havsvatten | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1538717 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | AF1BBA |
GTIN | 4046356077255 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 29,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 26,4 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge