SAC-3P-M8MS/0,15PUR/BI-1L-Z180
-
Givar-/ställdonskablage
1420747
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M8, kodning: A, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 0,15 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givarkabel med ventilkontakter |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | TPU |
Material kapsling ventilkontakt | TPU |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material kontakt | CuSn |
Material kontaktinsats ventilkontakt | PA 6.6 |
Material, kontaktyta | Sn |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | 1 LED |
Statusindikering finns | ja |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M8 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilkontakt BI (11 mm) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktyta) | |
PA 6.6 (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) | |
Skyddskoppling | Z-diod |
Kabellängd | 0,15 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 23 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
ca. 0,50 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 19 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 38 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 38 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥2000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -20 °C ... 85 °C (Ventilkontakt) |
M8 | |
Normbeteckning | M8-kontakt |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
Ventilkontakt | |
Normbeteckning | Ventilkontakt |
Standarder/föreskrifter | EN 175301-803 |
Artikelnr | 1420747 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | AF1DNA |
Produktnyckel | AF1DNA |
GTIN | 4055626233956 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 30,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 30,6 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge