SAC-3P-M12MS/ 5,0-100/M12FR BK
-
Givar-/ställdonskablage
1514692
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, grå RAL 7001, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 5 m |
PUR halogenfri grå [280] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 23,42 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri grå [280] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 3,95 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,20 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,40 mm |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ≤ 58 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 20 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 40 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
EN 50267-2-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
klibbar inte | |
slitstark | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
flexibel | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1514692 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | AF1CBA |
Produktnyckel | AF1CBA |
GTIN | 4017918920616 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 207,82 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 207,82 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge