EAC-RoHS
Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, med 1 LED, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 0,6 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |