SAC-2P- 5,0-PUR/DTFS 1,5
-
Givar-/ställdonskablage
1385099
Givar-/ställdonskablage, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Honkontakt rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, kodning: A, kabellängd: 5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Mobilhydraulik |
Poltal | 2 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Kodning | A |
Material | Termoplast (Kontaktledare) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Material, packning | Silikon |
Material handtag | TPU |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Material, kontaktyta | förnicklad |
Material skruvanslutning | ej tillgänglig |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Märkström IN | 8 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning |
Poltal | 2 |
Låsanordningstyp | Cliplåsanordning |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 5 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Kabelvikt | 57 kg/km |
UL AWM-stil | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 2 |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 78x 0,15 mm |
AWG signalledning | 16 |
Kabeldiameter | 2x 1,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,25 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
Ledarmotstånd max. | ≤ 14,5 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 32 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 64 mm |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt DIN EN 50267-2-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (Cable Flame) |
enligt UL 758/1581 FT1 | |
enligt DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Rökgastät | Transmissionsgrad < 60 % |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 100 °C |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
beständig mot havsvatten | |
klibbar inte | |
slitstark | |
Speciella egenskaper | flexibel |
Drifttemperatur | -50 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -20 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1385099 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1DWA |
Produktnyckel | AF1DWA |
GTIN | 4063151774387 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 295 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 295 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge