UL Listed
Godkännande-ID: E221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Givarkabel, 12-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, skärmad, rak hane M12-SPEEDCON, A-kodad, till rak hona M12-SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 10 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |