UL Listed
Godkännande-ID: E221474| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Givarkabel, 12-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, skärmad, rak hane M12-SPEEDCON, A-kodad, till rak hona M12-SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 1 m
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||