SACB-8/16-L-C SCO P - Splittbox
1452851

Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, skärm: nej

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen