SACB-8/16-L-C SCO OTB
-
Splittbox
1437232
Splittbox, användning: Standard, utökade krav, anslutningstyp: M12-hona Metall, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Jackbar fjäderkraftanslutning på baksidan 270°, skärm: nej
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Användningsanvisning | Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”. |
| Användning | Standard, utökade krav |
| Poltal | 5 |
| Antal kortplatser | 8 |
| Kodning | A |
| LED | ja |
| Lokal diagnostik | |
| Övervakad funktion | Spänningsförsörjning |
| optisk framställning | LED grön |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC |
| Lokal diagnos | Spänningsförsörjning LED grön |
| Statusindikering I/O LED gul | |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Märkström totalt | 8 A |
| Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
| Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutning givare/ställdon | M12-hona |
| Anslutningsarea Signalledning flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel | 26 ... 16 |
| Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel | 26 ... 16 |
| Avisoleringslängd Signalledning | 9 mm |
| Åtdragningsmoment kontakt givarkabel | 0,4 Nm |
| Åtdragningsmoment monteringsskruv för kapslingsmontering | 0,5 Nm |
| Anslutning | |
| Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| Statusindikering finns | ja |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 58 mm |
| Höjd | 28 mm |
| Längd | 159 mm |
| Material Gänghylsa | Förzinkad gjutgodslegering |
| Material Kåpa | PBT |
| Material Gjutmassa | PUR |
| Material, packning O-ring | NBR |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Material, kontaktyta | förgyllt |
| Material kontaktinsats | PA |
| Material kontakt stamkabelsida | Cu-legering |
| Material kontaktinsats stamkabelsida | PA |
| Material kontaktyta stamkabelsida | förtennt |
| Anslutningstyp | Jackbar fjäderkraftanslutning på baksidan |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP54 (med tätade skruvhål) |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -30 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1437232 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF3CCE |
| Produktnyckel | AF3CCE |
| GTIN | 4046356455626 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 393,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 362,3 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UC-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0801576
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
Fördelar
Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Enkelt PLC systemkablage genom stamanslutning på baksidan
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge