SACB-8/16-L- 3,0PUR SCO P
-
Splittbox
1097629
Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 3 m, skärm: nej
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Användningsanvisning | Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”. |
| Användning | Standard |
| Poltal | 5 |
| Antal kortplatser | 8 |
| Kodning | A |
| LED | ja |
| Lokal diagnostik | |
| Övervakad funktion | Spänningsförsörjning |
| optisk framställning | LED grön |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC |
| Lokal diagnos | Spänningsförsörjning LED grön |
| Statusindikering I/O LED gul | |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Märkström totalt | 12 A |
| Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
| Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutning givare/ställdon | M12-hona |
| Åtdragningsmoment kontakt givarkabel | 0,4 Nm |
| Åtdragningsmoment monteringsskruv för kapslingsmontering | 0,5 Nm |
| Anslutning | |
| Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Statusindikering finns | ja |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 54 mm |
| Höjd | 23 mm |
| Längd | 149 mm |
| Material Gänghylsa | PBT |
| Material Kåpa | PBT |
| Material Gjutmassa | PUR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning O-ring | NBR |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Material, kontaktyta | förgyllt |
| Material kontaktinsats | PA |
| Kabellängd | 3 m |
| PUR/PVC svart [PUR] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 183,7 kg/km |
| UL AWM-stil | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 19 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | PUR/PVC svart [PUR] |
| Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| ledaruppbyggnad spänningsmatning | 56x 0,15 mm |
| AWG spänningsförsörjning | 17 |
| Kabeldiameter | 16x 0,5 mm² (Signalledning) |
| 3x 1 mm² (Energiledning) | |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning) | |
| Ledarens ytterdiameter | 10,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Enkelledare, färg | brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, violett, grå/rosa, röd/blå, vit/grön, brun/grön, vit/gul, gul/brun, vit/grå, grå/brun |
| Väggtjocklek innermantel | ≥ 0,15 mm |
| Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
| totalkabling | Trådarna är tvinnade i lägen |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Isolationsspänning | 2000 V |
| Minsta böjradie, fast dragen | 7,5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 79 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 105 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 10 x D, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s |
| Flamhärdighet | enligt DIN EN 50265 |
| oljebeständighet | enligt VDE 0472 del 803 |
| Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
| Speciella egenskaper | silikonfri |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1097629 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF3CBA |
| Produktnyckel | AF3CBA |
| GTIN | 4055626939575 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 844,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UC-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0801576
-
UTA 136 - DIN-skeneadapter 2853996
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
Fördelar
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge