SACB-8/16-C QO
-
Splittbox
1156004
Splittbox, anslutningstyp: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, skärm: nej, Vid anslutning av 5 ledare max. 0,5 mm2 anslutningsbar
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Användningsanvisning | Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”. |
Användningsanvisning | Kablar med 5 ledare kan ha en anslutningsarea på max. 0,5 mm²/AWG 20 |
Produkttyp | Splittbox |
Poltal | 5 |
Antal kortplatser | 8 |
LED | nej |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström totalt | 10 A |
Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
Ledaranslutning | |
Anslutning givare/ställdon | QUICKON |
Anslutningsarea Signalledning flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel | 26 ... 16 |
Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel | 26 ... 16 |
Avisoleringslängd Signalledning | 7 mm |
Mantelns avisoleringslängd | 50 mm (Stamkabel) |
Åtdragningsmoment skruv | 0,35 Nm |
Åtdragningsmoment monteringsskruv för kapslingsmontering | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment kopplingsmutter | 2,5 Nm |
Anslutning | |
Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Statusindikering finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 58 mm |
Höjd | 45 mm |
Längd | 168 mm |
Nyckelvidd kopplingsmutter | 16 mm |
Material Kåpa | PBT |
Material Gjutmassa | PUR |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning O-ring | FKM |
Material, packning | FKM |
Material, kontakt | Stål/koppar |
Material, kontaktyta | Sn |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material kontakt stamkabelsida | Cu-legering |
Material kontaktinsats stamkabelsida | PA 6.6 V0 |
Material kontaktyta stamkabelsida | Ni |
Ledarens isolationsmaterial | PVC / PE / PP / gummi |
Ledarens ytterdiameter | 7 mm ... 12 mm |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (vid konfektioneringen) |
Artikelnr | 1156004 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF3DBD |
Produktnyckel | AF3DBD |
GTIN | 4063151158149 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 400,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 390 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | d957ade2-7e2d-4a28-b318-475ae42161ee |
Kompatibla produkter
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Stamkabelhuv 1516713
-
SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO - Stamkabelhuv 1516632
-
Q-PROT 9/11 - Blindplugg 1670235
-
SACB-QO SET - Förskruvnings-set 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0801576
-
UTA 136 - DIN-skeneadapter 2853996
-
SZK PZ1 VDE - Skruvmejsel 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentskruvdragare 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktyg 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skruvinsats 1212591
Fördelar
Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge