SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
Splittbox för grunddel
1418863
Splittbox för grunddel, användning: Standard, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, npn; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning, skärm: nej
Produktdetaljer
| Användning | Standard |
| Poltal | 4 |
| Antal kortplatser | 4 |
| Kodning | A |
| LED | ja |
| Lokal diagnostik | |
| Övervakad funktion | Spänningsförsörjning |
| optisk framställning | LED grön |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC |
| Lokal diagnos | Spänningsförsörjning LED grön |
| Statusindikering I/O LED gul | |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Märkström totalt | 10 A |
| Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
| Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutning givare/ställdon | M12-hona |
| Åtdragningsmoment kontakt givarkabel | 0,4 Nm |
| Åtdragningsmoment monteringsskruv för kapslingsmontering | 0,5 Nm |
| Anslutning | |
| Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Statusindikering finns | ja |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 54 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Längd | 117 mm |
| Material Gänghylsa | PBT |
| Material Kåpa | PBT |
| Material Gjutmassa | PUR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning O-ring | NBR |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Material, kontaktyta | förgyllt |
| Material kontaktinsats | PA |
| Material kontakt stamkabelsida | Cu-legering |
| Material kontaktinsats stamkabelsida | PA |
| Material kontaktyta stamkabelsida | Sn |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1418863 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | AF3CBD |
| Produktnyckel | AF3CBD |
| GTIN | 4055626153322 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 125,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 125,8 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - Stamkabelhuv 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - Stamkabelhuv 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - Stamkabelhuv 1453229
-
PROT-MS SCO - Låsskruv 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0801576
-
UTA 107 - DIN-skeneadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
TSD 25 SAC - Momentskruvdragare 1212315
-
TSD-M 3NM - Momentskruvdragare 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktyg 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Skruvinsats 1212592
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge