SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-R-ES-1A - Givar-/ställdonskablage
1833484

Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Frikörningsdiod med hållströmsbegränsare, kabellängd: 3 m, med hållströmsbegränsare för mindre energi

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln