UW 16-POT GNYE
-
Genomföringsplint
1730110
Genomföringsplint, poltal: 1, bredd: 12 mm, färg: gul
Produktdetaljer
Produkttyp | Genomföringsplint |
Produktfamilj | UW 16-POT |
Poltal | 1 |
Delning | 12,1 mm |
Egenskaper | |
Märkström IN | 76 A |
Märkspänning UN | 500 V |
Märkspänning (III/3) | 500 V |
Mätstötspänning (III/3) | 6 kV |
Anslutningsteknik | |
Kontaktsystem | UW 16 / PW 16 |
Märkarea | 16 mm² |
Ledaranslutning utsida | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning med draghylsa |
Ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen | 0 ° |
Ledararea styv | 6 mm² ... 25 mm² |
Ledararea flexibel | 6 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 6 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 6 mm² ... 16 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 2,5 mm² ... 10 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 2,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 4 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 4 mm² ... 6 mm² |
Håltolk | B7 |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Åtdragningsmoment | 2 Nm ... 2,3 Nm |
Ledaranslutning insida | |
Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
Ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen | 0 ° |
Väggtjocklek | 1 mm...6 mm |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | förtennad |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | gul (1018) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | • Endast elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal får installera och driftsätta produkten. För att kunna identifiera och undvika faror måste den kvalificerade personalen vara förtrogen med elektroteknikens grunder. |
• Observera de tekniska data som listats här, och dokumenten under "Downloads". Viktig information finns i sektionen med nedladdningar, som t.ex. monteringsanvisningar, tekniska ritningar och 3D-data. | |
• Tratten för kabelinföring är inte petsäker. Plinten ska aldrig anslutas eller lossas när den är ansluten till ström. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa beröringsskyddet. | |
• För att upprätthålla märkspänningen, se till att kabelskon är rak och centrerad samt att radplinten är gjuten på insidan. |
Måttskiss |
|
Delning | 12,1 mm |
Bredd [b] | 12 mm |
Yttermått | |
Höjd [h1] | 41,11 mm |
Längd [l1] | 36,83 mm |
Innermått | |
Höjd [h2] | 26 mm |
Längd [l2] | 23,65 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 6 mm² / styv / > 80 N |
6 mm² / flexibel / > 80 N | |
25 mm² / flertrådig / > 135 N | |
16 mm² / flexibel / > 100 N |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Kortslutningsströmstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Luft- och krypsträckor | 1. Isolationskoordinering | |
Användning | utan distansplatta |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 500 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 6,3 mm |
Luft- och krypsträckor | 2. Isolationskoordinering | |
Användning | med distansplatta |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 800 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 8 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 8 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 10 mm |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11 |
Temperatur | 960 °C |
Verkningstid | 30 s |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1730110 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AA1DDB |
Produktnyckel | AA1DDB |
GTIN | 4067923285798 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 28,44 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 26,02 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001283 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge