PLW 16-6/ 5-10 BDL1-PE - Genomföringsplint
1287795

area 16 mm2
förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsplint, anslutningstyp: Push-lock anslutning, Push-in fjäderkraftanslutning, poltal: 5, märkström: 41 A, area: 2,5 mm2 - 16 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 74,4 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
Snabb, verktygslös montering på kapslingsväggen med fästkil