RC-00000006000 - Kapsling för cirkulär kontakt
1592603

Kapsling för cirkulär kontakt, serie: RC, rak, Skruvlåsning, M23, Axiell tätning, skärmad: ja, väggtjocklek min.: 0,8 mm, väggtjocklek max.: 6,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter