RC-0000000B2FZ
-
Genomföring framsida
1592781
Genomföring framsida, serie: RC, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring radial, skärmad: ja, väggtjocklek min.: 3 mm, väggtjocklek max.: 7 mm, kabeldiametrar: 2 mm... 10,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg