RC-17S1N12C1Q8 - Genomföring baksida
1601944

M23, Genomföring baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödstift, Plattpackning, Väggtjocklek max.: 2,5 mm, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodning: N

Produktdetaljer







Kompatibla produkter