SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
-
Generatoranslutningsbox
2403683
Generatoranslutningsbox för solpanelanläggningar upp till 1000 V DC inkl. Inline Fuse för anslutning av upp till 32 strängar. Med brytdiod, överspänningsskydd typ 1/2 och övervakningssystem. Anslutning via SUNCLIX-kontakt/-uttag.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Användningsorienterad analys och rådgivning
Skräddarsydda för alla kunders krav
Användning av de bästa anslutningsteknikerna och lämpliga komponenter
Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar
Optimal placering av överspänningsskydd