Solarline combiner-boxar används i stora utomhusanläggningar. Combiner-boxarnas huvuduppgifter är överspänningsskydd av sollcellssystemet, insamling och skydd av PV-strängar med strängsäkringar samt frånskiljning.
Ytterligare funktioner finns som tillval och beror av utförandet.
Ett exempel på valfria funktioner är strängövervakning, som kan användas för att mäta och övervaka strängströmmarna och systemspänningen.
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331
-
Generatoranslutningsbox
1694141
Generatoranslutningsbox; MPP-spänning: 1500 V DC; antal strängar: 24; antal stöttade MPP-Tracker: 1; överspänningsskydd: T1 / T2; utförande: Säkringshållare (strängsäkring 10,3 x 85 mm konfigurerbar), DC-lastfrånskiljare; ledararea (DC-utgång): max. 300 mm2; riktning: Portrait; typ av kabelinföring: Kabelförskruvning; leveransomfång: Tillbehörspaket med montagematerial
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Snabb installation och idrifttagning
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användningsorienterad rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar