Solarline combiner-boxar används i små takanläggningar och i stora utomhusanläggningar. Huvuduppgifterna för combiner-boxarna är överspänningsskyddet för solcellssystemet, ev. strängbuntning och vidarekoppling av skyddsledaren för potentialutjämning på plats.
Ytterligare funktioner finns som tillval och beror på utförandet.
Exempel på tillvalsfunktioner är strängskyddet med strängsäkringar och strängfrånskiljning med DC-lastfrånskiljare eller DC-brandmansbrytare.
Det kompletta urvalet av funktioner för combiner-boxar kan du ta reda på med deras artikelbeteckning (se användaranvisningen för typnyckeln i combiner-boxarnas medföljande blad, som går att ladda ned från sektionen ”Downloads”).
SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1006
-
Generatoranslutningsbox
1834567
Generatoranslutningsbox; MPP-spänning: 1000 V DC; antal strängar: 1; antal stöttade MPP-Tracker: 3; överspänningsskydd: T1 / T2; utförande: utan specialutrustning; typ av kabelinföring: MC4-Evo 2; leveransomfång: utan DC-kontakt för anslutning av combiner-box
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Hur kan jag identifiera egenskaperna hos Phoenix Contact-GAK utifrån artikelbeteckningen?
Typkoden för combiner-boxar från Phoenix Contact beskrivs i användaranvisningen 111730. Med hjälp av typkoden kan du identifiera den levererade combiner-boxen och härleda dess utrustningsegenskaper. Användaranvisningen finns i avsnittet "Nedladdninga... Visa mer
Typkoden för combiner-boxar från Phoenix Contact beskrivs i användaranvisningen 111730. Med hjälp av typkoden kan du identifiera den levererade combiner-boxen och härleda dess utrustningsegenskaper. Användaranvisningen finns i avsnittet "Nedladdningar" på produktsidan för combiner-boxar på www.phoenixcontact.com.
Visa mindreBör solcellssäkringar användas för att skydda solcellsanläggningar?
För Europa gäller följande i enlighet med HD 60364 del 7-712: Solcellssäkringar måste användas i solcellsanläggningar där mer än två parallellkopplade PV-strängar är installerade per MPP-tracker. Detta krav gäller eftersom solcellsanläggningar måste ... Visa mer
För Europa gäller följande i enlighet med HD 60364 del 7-712: Solcellssäkringar måste användas i solcellsanläggningar där mer än två parallellkopplade PV-strängar är installerade per MPP-tracker. Detta krav gäller eftersom solcellsanläggningar måste vara kortslutningssäkra.
I solcellsanläggningar ligger kortslutningsströmmen ungefär i det nominella driftområdet. Med en eller två PV-strängar har solcellssäkringarna ingen skyddsfunktion, utan försämrar faktiskt systemets prestanda eftersom de är en potentiell felkälla och dessutom orsakar en något högre förlusteffekt.
Om tre eller fler PV-strängar är parallellkopplade kan ett dubbelt isoleringsfel på grund av en felström förstöra solcellsmoduler eller belasta solcellskablar utanför deras nominella driftsvärden. I detta fall bidrar solcellssäkringar på ett viktigt sätt till att skydda solcellsanläggningen och förhindra efterföljande skador på människor och byggnader.
Information om solcellsmodulernas skydd mot omvänd ström och maximala säkringsskydd finns i tillverkarens datablad.
Solcellsanläggningar med DC-effektoptimerare (t.ex. från SolarEdge) är ett undantag. I vissa fall kan effektoptimerare förhindra felströmmar i PV-strängar eller solcellsmoduler med upp till tre parallellkopplade PV-strängar. I detta fall är det inte nödvändigt att använda solcellssäkringar. Beakta även informationen från tillverkaren av effektoptimeraren.
Finns det ett enkelt sätt att minimera ledningsförlusterna i solcellsanläggningen?
Större kabelareor krävs för att minska solcellsanläggningarnas ledningsförluster.
Phoenix Contact combiner-boxar med SUNCLIX DC-kontakter ger möjlighet att ansluta kablar med olika areor snabbt och utan verktyg. Med vissa av dessa combiner-bo...
Visa mer
Större kabelareor krävs för att minska solcellsanläggningarnas ledningsförluster.
Phoenix Contact combiner-boxar med SUNCLIX DC-kontakter ger möjlighet att ansluta kablar med olika areor snabbt och utan verktyg. Med vissa av dessa combiner-boxar kan du ansluta kabelareor större än 6 mm2 som standard. Övriga combiner-boxar med SUNCLIX DC-kontakter levereras med kontakter för en kabelarea på upp till 6 mm2 för DC-utgångssidan.
Med vissa av dessa artiklar kan du dock även använda kontakter som är avsedda för större kabelareor. I regel finns det tillräckligt med utrymme vid combiner-boxens anslutningsområde.
Information om den maximala anslutningsbara kabelarean för combiner-boxen finns i artikelns tekniska data i avsnittet "Anslutningsdata". De matchande kontakterna finns vid artikeln i avsnittet "Tillbehör".
Om färre PV-strängar ansluts till combiner-boxen än vad som är tekniskt möjligt, påverkar detta den maximala anslutningsbara strömmen per PV-sträng?
Observera informationen "Summaström MPP-tracker" i avsnittet "Elektriska egenskaper" i artikelns tekniska data. För att beräkna den maximala strömmen per PV-sträng måste detta värde divideras med antalet anslutna PV-strängar.
Kan Phoenix Contact combiner-boxar användas i oskyddade utomhusmiljöer?
Phoenix Contact combiner-boxar har kapslingar av glasfiberarmerad polykarbonat eller polyester. Kapslingarna är särskilt slitstarka och uppfyller kapslingsklass IP65. De tester av IP-kapslingsklassen som utförts för kapslingen i enlighet med DIN EN ... Visa mer
Phoenix Contact combiner-boxar har kapslingar av glasfiberarmerad polykarbonat eller polyester. Kapslingarna är särskilt slitstarka och uppfyller kapslingsklass IP65. De tester av IP-kapslingsklassen som utförts för kapslingen i enlighet med DIN EN 60529 är dock endast jämförande tester och används för att klassificera egenskaper. De tar bara några minuter och kan inte simulera en verklig installationssituation.
Långvarig exponering för UV-strålning, ibland med hög intensitet, kan också ha en effekt på komponenterna i combiner-boxar. Vid installation i oskyddade utomhusområden bör därför ett väderskyddsak installeras över combiner-boxar.
Du hittar lämpliga väderskyddstak vid artikeln i avsnittet "Tillbehör".
Hur monterar jag en Phoenix Contact combiner-box korrekt på väggen?
Phoenix Contact combiner-boxar kan monteras flexibelt på väggen beroende på de byggnadstekniska förutsättningarna. Titta på videon för viktiga tips om korrekt installation.... Visa mer
Phoenix Contact combiner-boxar kan monteras flexibelt på väggen beroende på de byggnadstekniska förutsättningarna. Titta på videon för viktiga tips om korrekt installation.
Visa mindreHar Phoenix Contact lämpliga combiner-boxar för växelriktare med flera ingångspar per MPP-tracker och begränsad ingångsström per kontaktpar, och finns det några speciella egenskaper för installation med dessa växelriktartyper?
Lämpliga Phoenix Contact combiner-boxar för denna applikation är märkta med suffixet "EQ" i artikelbeteckningen.
Dessa combiner-boxar ansluter PV-strängarna internt till en potential per pol, integrerar överspänningsskyddet via stubbledningar och ...
Visa mer
Lämpliga Phoenix Contact combiner-boxar för denna applikation är märkta med suffixet "EQ" i artikelbeteckningen.
Dessa combiner-boxar ansluter PV-strängarna internt till en potential per pol, integrerar överspänningsskyddet via stubbledningar och delar sedan upp PV-strängarna igen. De utgående kablarna vid combiner-boxen måste ha samma area och samma kabellängd. I händelse av fel ska dessutom varje ledare som är ansluten till combiner-boxen antingen kunna bära hela kortslutningsströmmen per DC-krets eller skyddas av säkringar i driftklass gPV.