SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - Generatoranslutningsbox
1694155

Generatoranslutningsbox; MPP-spänning: 1500 V DC; antal strängar: 16; antal stöttade MPP-Tracker: 1; överspänningsskydd: T1 / T2; utförande: Säkringshållare (strängsäkring 10,3 x 85 mm konfigurerbar), DC-lastfrånskiljare; ledararea (DC-utgång): max. 300 mm2; riktning: Portrait; typ av kabelinföring: Kabelförskruvning; leveransomfång: Tillbehörspaket med montagematerial

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Snabb installation och idrifttagning
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användningsorienterad rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar