Axioline Smart Elements kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. Detta Smart Element samlar in och bearbetar snabba impulsföljder från givare. Smart Element har en mätaringång (Source), en kontrollingång (Gate), en mätarriktningsingång (Direction) och en utgång (OUT) som kan parametreras.
AXL SE CNT1
-
Funktionsmodul
1088131
Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Räknaringång; Räknaringång: 1; Styringång: 1; Räknarriktningsingång: 1; Digital utgång: 1, 24 V DC (100 mA); kapslingsklass: IP20; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
32-bitars räknare (uppåt och nedåt)
Maximal ingångsfrekvens: 150 kHz
Styrning av en utgång beroende på ett referensvärde
Styrning av räkningen via en maskinvaru- eller programvarubaserad gate
Engångs- eller periodisk räkning
Skyddad 24 V-givar/ställdonsförsörjning
Sparad enhetstypskylt