Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering av data från absolutvärdesgivare med SSI-gränssnitt med en maximal upplösning på upp till 56 bitar. Modulen stöder givare med gray- och binärkod. Överföringshastigheter upp till 2 MHz stöds. Dessutom har modulen en analog utgång där du kan ställa in börvärden t. ex. för elektriska eller hydrauliska motorer.
AXL F SSI1 AO1 1H
-
Funktionsmodul
2688433
Axioline F funktionsmodul, 1 SSI-gränssnitt för absolutvärdesgivare, 1 analog utgång: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-ledaranslutningsteknik (inklusive bussockelmodul och kontakter)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (hex) | none |
| Ingångsadressutrymme | 12 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 12 Byte |
| Behov av parameterdata | 29 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
| Givare | |
| Antal ingångar | 1 |
| Benämning ingång | SSI-gränssnitt |
| Beskrivning av ingången | RS-422 gränssnitt enligt SSI-specifikation |
| Givarsignaler | Singleturn- och multiturngivare, längdmåttstavar |
| Ingångsfrekvens | till 2 MHz (parametrerbar: 62,5 kHz, 125 kHz (standard), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz) |
| Paritet | udda, jämn eller ingen paritet |
| Överföringsfrekvens | 2,00 MHz |
| Inställbar upplösning | 8 ... 56 Bit |
| Försörjningspänning till givare | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Analog: | |
| Benämning utgång | Analoga utgångar |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare (skärmad, partvinnad) |
| Antal utgångar | 1 |
| D/A-omvandlingstid | 5 µs |
| Upplösning D/A-omvandlare | 16 Bit |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektroniskt (35 V, varaktigt) |
| Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd; elektronisk | |
| Transientskydd; Suppressordiod | |
| Dataformat | IB IL, S7-kompatibel, standardiserad framställning |
| Framställning av mätvärden | 16 bitar |
| Visning av utgångsvärdet | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | max. 500 Ω |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Last/utgångslast spänningsutgång | > 2 kΩ |
| Tillåtna kabellängder | max. 250 m |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Speciella egenskaper | Analog utgång: 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,15 W |
| Givare | |
| Nominell utspänning | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Spänningsområde | 19,5 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömbelastning | max. 500 mA |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| kortslutnings-, överbelastningsskydd; elektronisk | |
| Transientskydd; Skärm | |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 140 mA |
| Potentialer: Matning av spänningsförsörjningen (UI) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA (Försörjning av SSI-gränssnittet och den analoga utgången (20 mA), utan givarförsörjning) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
| Transientskydd; Suppressordiod | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: SSI-periferi (24-V-försörjning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Artikelnr | 2688433 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI261 |
| Produktnyckel | DRI261 |
| GTIN | 4046356644952 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 182,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 135 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | a27cdddc-6a84-45b2-8822-7a9bf5cd1847 |
Kompatibla produkter
-
AXL F BS H - Bussanslutningskontakt 2700992
-
AXL SHIELD SET - Skärmanslutning 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
EMT (35X28)R - Insticksskylt 0801602
Fördelar
Kontinuerligt överspänningsskydd mot 24 V DC för alla gränssnitt
Kontinuerligt kortslutningsskydd för alla gränssnitt
1 SSI-gränssnitt
Övervakning av 24 V givarförsörjningen
Stöder överföringshastigheter på 62,5 kHz till 2 MHz för SSI
Upplösning från 8 bitar ... 56 bitar
Stöder gray- och binärkod
1 analog, bipolär utgångskanal för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Sparad enhetstypskylt
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge