AXL F PWM2 1H - Funktionsmodul
1007352

Axioline F, Funktionsmodul, Pulsbreddsmodulering; överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s; kapslingsklass: IP20; Pulsbreddsmodulering; Leveransomfång: inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

2 oberoende kanaler
Utmatning av 5 V- eller 24 V-signaler
Push-Pull-utgång
Märkström per utgång: 500 mA (vid 24 V DC), 10 mA (vid 5 V DC)
Frequensutmatning (0 Hz ... 65535 Hz)
Frekvensens upplösning ställs in via delare (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Impulsbreddens upplösning ställs in via delare (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Inställbart kopplingsförhållande (0 % ... 100 %)
Sparad enhetstypskylt