Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för mätning av magnetrestriktiva vägmätare med start/stopp-gränssnitt. Modulen beräknar positionen genom att mäta periodtiden för en eller flera mekaniska vågor i de anslutna magnetrestriktiva vägmätarna. Eftersom de mekaniska vågorna har en känd utbredningshastighet beräknar modulen positionen hos magneterna i de magnetrestriktiva vägmätarna. Positionerna registreras asynkront från Axioline F-lokalbussen.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Funktionsmodul
2702655
Axioline F, Funktionsmodul, Digitala ingångar: 4, 24 V DC, Start/stopp-gränssnitt med differentialingång och differentialutgång: 2, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Ingångsadressutrymme | 46 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 46 Byte |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 och 3 |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 1-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | 2,4 mA |
| Ingångsfiltertid | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd för ingångarna; parallella dioder (30 V, 5 s) |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Speciella egenskaper | Start/stopp-gränssnitt med differentialingång och differentialutgång: 2 |
| Extreme Conditions-variant | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,7 W |
| Givare | |
| Antal | 2 |
| Nominell utspänning | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömbelastning | typ. 500 mA |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Kortslutningsskydd; elektronisk | |
| Transientskydd; Skärm | |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 150 mA |
| Potentialer: Matning av spänningsförsörjningen (UI) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC inklusive alla toleranser, inklusive rippel |
| Strömförbrukning | max. 30 mA (Försörjning för impulsgränssnitt, utan givarförsörjning) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
| Transientskydd; Suppressordiod | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Impulsperifer (24-V försörjning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Expanderat, se kapitlet "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet.) | |
| Kapslingsklass | IP20 (enligt tillverkarförklaring) |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Testning (skadlig gas) | |
| Teststandard | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 metod 4 | |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfuktighet (relativ) | 75 % ±3 % |
| Provtid | 21 Dagar |
| Volymkoncentration H2S (Svavelväte) | 50 ppb |
| Volymkoncentration NO2 (Kvävedioxid) | 1250 ppb |
| Volymkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb |
| Volymkoncentration SO2 (Svaveldioxid) | 300 ppb |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Artikelnr | 2702655 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI261 |
| Produktnyckel | DRI261 |
| GTIN | 4055626269511 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 189,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 134 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Kompatibla produkter
-
AXL F BS H - Bussanslutningskontakt 2700992
-
AXL SHIELD SET - Skärmanslutning 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
EMT (35X28)R - Insticksskylt 0801602
Fördelar
2 Kanaler för magnetostriktiv vägupptagning med start/stopp gränssnitt
5 stopphändelser per kanal
Uppladdning av automatisk parameter
4 digitala ingångar
Sparad enhetstypskylt
Diagnos- och statusindikeringar
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge