AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Funktionsmodul
2701239

Axioline F, Funktionsmodul, Mätingångar: 2, Inkrementalvärdesgivaringång: 2, symmetriska givare enligt EIA-422 och asymmetriska givare, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, Digitala utgångar: 2, 24 V DC, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

2 kanaler, valbart per kanal: räknar-funktion (räknefunktion) eller insamling av positioner med inkrementalgivare
Maximal ingångsfrekvens: 300 kHz (en ansluten kanal) eller 100 kHz (båda kanalerna anslutna)
32-bitars räknare (uppåt och nedåt)
Styrning av en utgång beroende på två gränsvärden
Räknare: Styrning av räkningen (Source) via en styringång (Gate)
Räknare: engångs- eller periodisk räkning
Registrering av inkrementalgivare: registrering av digitala signaler från symmetriska och asymmetriska inkrementalgivare
Registrering av inkrementalgivare: utvärdering av linjära eller runda axlar
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort