Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används å ena sidan för registrering av snabba impulsföljder från givare och å andra sidan för registrering av positioner med hjälp av inkrementella givare. Modulen förenar två räknaringångar för utvärdering av snabba räknarimpulser och två inkrementella givaringångar för registreringen av position.
AXL F CNT2 INC2 1F
-
Funktionsmodul
2688093
Axioline F, Funktionsmodul, Mätingångar: 2, Inkrementalvärdesgivaringång: 2, symmetriska givare enligt EIA-422 och asymmetriska givare, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, Digitala utgångar: 2, 24 V DC, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705ABS
Godkännande-ID: 23-2449604-PDABSH
Godkännande-ID: 840DNV GL
Godkännande-ID: TAA00000DFPRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
2 kanaler, valbart per kanal: räknar-funktion (räknefunktion) eller insamling av positioner med inkrementalgivare
Maximal ingångsfrekvens: 300 kHz (en ansluten kanal) eller 100 kHz (båda kanalerna anslutna)
32-bitars räknare (uppåt och nedåt)
Styrning av en utgång beroende på två gränsvärden
Räknare: Styrning av räkningen (Source) via en styringång (Gate)
Räknare: engångs- eller periodisk räkning
Registrering av inkrementalgivare: registrering av digitala signaler från symmetriska och asymmetriska inkrementalgivare
Registrering av inkrementalgivare: utvärdering av linjära eller runda axlar
Sparad enhetstypskylt