Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Detta mätmodul samlar in och bearbetar snabba impulsföljder från givare. Modulen har två mätkanaler. Modulen har en mätingång (source), en kontrollingång (gate), en mätriktningsingång (direction) och två parametrerbara utgångar per kanal. Du kan använda modulen i fyra driftsätt: händelseberäkning, frekvensmätning, tidsmätning, hastighetsmätning.
AXL F CNT2 1H
-
Funktionsmodul
1028066
Axioline F, Funktionsmodul, Mätingångar: 2, Digitala ingångar: 6, 24 V DC, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (hex) | none |
| Ingångsadressutrymme | 28 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 28 Byte |
| Behov av parameterdata | 80 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 |
| Antal ingångar | 6 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsfiltertid | < 2,5 µs |
| Mätare: | |
| Benämning ingång | Mätingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsfrekvens | max. 200 kHz |
| Upplösning | 32 Bit |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Beskrivning av utgången | Push-pull-utgångar, drivström = 500 mA till GND (högsidesbrytare, PNP), reducerad drivström = 100 mA till märkspänning (lågsidesbrytare, NPN) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Antal utgångar | 4 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd; elektronisk |
| Överlastskydd; elektronisk | |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Utgångsström | max. 500 mA (per kanal, high side) |
| max. 100 mA (per kanal, low side) | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Resistiv nominell last | För UL-godkända applikationer, anslut endast resistiva laster eller allmänna laster. |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 100 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potentialer: Matning av spänningsförsörjningen (UIO) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 4 A |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsskydd; elektronisk | |
| Försörjning: Givarförsörjning (US) | |
| Benämning | Sensorförsörjning (US1, US2) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (Från UIO) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/24 V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Artikelnr | 1028066 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI263 |
| Produktnyckel | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 188 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 135 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
AXL F BS H - Bussanslutningskontakt 2700992
-
AXL SHIELD SET - Skärmanslutning 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
EMT (35X28)R - Insticksskylt 0801602
Fördelar
2 räknaringångar
Maximal ingångsfrekvens: 200 kHz
32-bitars räknare (uppåt och nedåt)
Styrning av 2 utgångar per kanal beroende på referensvärden
Styrning av räkningen via en maskinvaru- eller programvarubaserad gate
Engångs- eller periodisk räkning
Sparad enhetstypskylt
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge