UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3
-
Funktionsjordkontakt
2202027
PE-kontakt för UM-BASIC-montagekapslingar för anslutning av PCB:n på nivå 3 med DIN-skenan
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Olika basprofiler med respektive tre kretskortsnivåer
Modulkåpor med olika former som kan placeras fritt
Kompatibilitet med många standardanslutningstekniker
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt