ECS-P-122X169-L-UV1-2M12
-
Frontplatta
2230006
Frontplatta i ECS-serien, honkontakten M12-SPEEDCON (2x), snäpp-in-låsning. Kapslingsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande kapsling. Färg: svart (9005), bredd: 196 mm, höjd: 34 mm, djup: 62 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingsklass | Informationen om IP-skydd gäller för artikelkombinationen ECS-B-... i kombination med en obearbetad frontplatta ECS-P...-B. |
| Kapslingsklass | Vid användning av frontpaneler med anslutningsteknik avgör anslutningsteknikens IP-skyddsklass skyddsklassen för den övergripande lösningen. |
| Rekommendation | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
| Kapslingstyp | Utomhuskapsling |
| Kapslingstyp | Utomhuskapsling |
| Kapslingsserie | ECS |
| Produktfamilj | ECS..122X..L.. |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 196 mm |
| Höjd | 34 mm |
| Djup | 62 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
| Material Kåpa | PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Acceleration | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinusformad |
| Acceleration | 50g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Provtid | 96 h |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat skyddsgrad IP-Code | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66/IP67 |
| Max NEMA-kod som kan uppnås | 6 |
| Slagtålighet | IK08 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Antal kretskortsfästen | 1 |
| Kretskortstjocklek | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Monteringssätt | Mekanisk isnäppning på sockeln |
| Artikelnr | 2230006 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | ACFDAB |
| Produktnyckel | ACFDAB |
| GTIN | 4055626381411 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 139,62 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 132,38 g |
| Tullnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | f796aca6-c6e9-48c3-a3f4-2aecb153bd8c |
Kompatibla produkter
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Kontaktledare 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Kontaktledare 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Kontaktledare 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Kontaktledare 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Kontaktledare 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Kontaktledare 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Kontaktledare 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Kontaktledare 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Kontaktledare 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Kontaktledare 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Kontaktledare 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Kontaktledare 1424193
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Kontaktledare 1424180
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge