MACX MCR-EX-AP-2F-2I-SP
-
Frekvensomvandlare
1290533
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Noggrannhet, typiska specifikationer i % av grundmätområdet vid UN, 23 °C |
| Driftanvisning | Inbyggnadsförhållandena påverkar omgivningstemperaturen. "Apparatskåpets installationsanvisning" ska beaktas. |
| Driftanvisning | Använd lämpliga kablar och kabelförskruvningar vid användning vid under -20 °C. |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 2 |
| Konfiguration | Programvara |
| Funktion | |
| Konfiguration | Programvara |
| Galvanisk isolation | 5-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Temperaturkoefficient typisk | ≤ 0,05 % |
| Polaritetsskydd | ja |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Ingång/felindikeringsutgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Ingång/konfigurationsgränssnitt IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Utgång 1/utgång 2 | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/konfigurationsgränssnitt | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning/felindikeringsutgång | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V ... 31,2 V |
| Förlusteffekt | ≤ 1,5 W |
| Effektförbrukning | 1,8 W |
| Mätning: Frekvens | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Användbara ingångar | enligt IEC/EN 60947-5-6 NAMUR |
| Pulstid | 25 µs |
| Frekvensmätningsområde | 0,001 Hz ... 20000 Hz |
| Ledningsfelindikering | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrott) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
| Signaler: Felindikeringsutgång | |
| Kopplingsström maximal | 30 V |
| Kopplingsström maximal | 100 mA |
| Signal: Ström | |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (konfigurerbar) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurerbar) | |
| 0 mA ... 20,5 mA (Funktionsområde) | |
| Utgångsström vid kortslutning | 3,8 mA (Fabriksinställning, inställbar) |
| Utgångsström vid kabelbrott | 20,5 mA (Fabriksinställning, inställbar) |
| Last | 0 Ω ... 600 Ω |
| Ledningsfelindikering | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrott) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Max. utgångsspänning Uo | 10,5 V |
| Max. utgångsström Io | 23,4 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 61,4 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 450 mH / 75 µF |
| IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 230 mH / 16,8 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 63 mH / 2,41 µF |
| I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 600 mH / 95 µF |
| IIA (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 2,9 µF, 10 mH / 4,5 µF, 1 mH / 7,3 µF, 0,1 mH / 14 µF |
| IIB/IIIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 1,9 µF, 20 mH / 2,7 µF, 2 mH / 4,5 µF, 0,5 mH / 6,4 µF |
| IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 20 mH / 0,49 µF, 5 mH / 0,67 µF, 1 mH / 0,96 µF, 0,2 mH / 1,4 µF |
| I (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 4 µF, 10 mH / 5,7 µF, 2 mH / 7,8 µF, 0,1 mH / 17 µF |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED röd (kabelfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 107,8 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Plintar) |
| IP30 (Kapsling) | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Enskild enhet: valfritt monteringsläge) |
| -40 °C ... 50 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -40 °C ... 65 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| -40 °C ... 65 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -40 °C ... 70 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromagnetisk påverkan | Testad enligt följande standarder och föreskrifter: EN 61326-1 användning i det industriella området, NAMUR NE 21 |
| Galvanisk isolation | 5-vägs isolation |
| Monteringssätt | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Monteringsläge | vertikalt, horisontellt |
| Artikelnr | 1290533 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK121W |
| Produktnyckel | DK121W |
| GTIN | 4063151522704 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 201,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | dc3f33d0-e324-4014-be83-fa9f7e0e6421 |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351982
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge