DIN-skene-splittbox i serien FDX-20 utan pigtails, bestyckad med 6x ST/SC-Duplex-koppling (hybrid) multimode av metall. Splitthållare för krymp- och crimpskarvsskydd som kan beställas separat på en patenterad skarvhylla av pulverbelagd stålplåt. Kabelinföring via förskruvning uppifrån eller nedifrån möjlig.
Kapsling (2-delad), förberedd för DIN-skenemontage via adapter på baksidan. Adaptern kan även monteras på sidan.
Leveransomfång:
DIN-skene-kapsling med integrerad skarvhylla (monterad), bestyckad med 6x ST/SC-Duplex-koppling (hybrid), 1x splitthållare, 1x kabelförskruvning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-MM
-
Fördelare
1019681
Fördelare, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, material: Stålplåt, anslutningstyp: Kabelförskruvning M20, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: mörkgrå A RAL 7042
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Ledare-pigtails måste anskaffas separat |
Produkttyp | Nätverks-fördelarbox |
Serie | FDX 20 series |
Konstruktion | Modul för DIN-skena |
Antal kabelutgångar | 2 |
Antal platser | 6 |
Antal kortplatser | 12 |
Typ av förskruvning | M20 x 1,5 |
Skyddslock | ja |
Kabelanslutning | ovan och under |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Kabelförskruvning M20 |
Måttskiss |
|
Bredd | 40 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 115 mm |
Kapslingar | |
Byggbredd | 40 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Diameter hylsa | 2,50 mm |
Färg | mörkgrå A RAL 7042 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material kontakt | keramisk zirkonium |
Kåpans material | Stålplåt |
Material kåpans yta | pulvriserad yta, grå |
Ledartyp | Glasfiber |
Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 12 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 12 mm |
oljebeständighet | nej |
Flamhärdighet | ja |
Fiberoptisk kabel | |
fiber | GOF |
Fibertyp | Glasfiber Multimode |
Överföringsmedium | Fiberoptik |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | M20 x 1,5 |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (enligt IEC 60529) |
IP20 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Kategori OPhd+) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | 0 °C ... 50 °C |
oljebeständighet | nej |
Flamhärdighet | ja |
oljebeständighet | nej |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Montageanvisning | Det går att koppla om DIN-skenadaptern flexibelt |
Artikelnr | 1019681 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNAHC |
Produktnyckel | ABNGAB |
GTIN | 4055626701165 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 801,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 772,5 g |
Tullnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002699 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146501
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146499
-
FOC-PT9:SC-OM1/2.5 - Fiberoptisk pigtail-sats med 12 pigtails 1208107
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - Fiberoptisk pigtail-sats med 12 pigtails 1208109
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - Fiberoptisk kabel 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - Fiberoptisk kabel 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - Fiberoptisk kabel 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - Fiberoptisk kabel 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - Fiberoptisk kabel 1286223
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - FO-patchkabel 1405712
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ04/... - FO-patchkabel 1413821
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Fiberoptiska tillbehör 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Fiberoptiska tillbehör 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Låsskruv 1424519
-
WP-CN PA M20 - Motmutter 3241134
-
SF-PH 1-80 - Skruvmejsel 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Skruvmejsel 1212552
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DIN-skeneadapter 1041740
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411125
-
TML (104X10)R - Märkremsor 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Märkremsor 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Skylt för ojämna ytor 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Varningsskylt 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Apparatskylt 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmärkning 0803386
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Kortare monteringstid tack vare Plug-and-Play
Polindelning rak i linje med en länk
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Överföringshastighet upp till 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge