FOC-ST:A-SC:A-GZ01/2
-
FO-patchkabel
1400703
Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM2, kontakt: SC-duplex/B-FOC (ST), skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp, längd: 2 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Multimode-patchkabel för dragning inomhus
Alla komponenter uppfyller UL 94, V0
Enskilda delar 2,8 mm, av halogenfritt och flamsäkert material
Interferometertester vid varje etapp av certifieringsprocessen
Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper
Satisfies optical and mechanical industry standards
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden
Inlänkningsdämpning ≤ 0,5 dB
Returflödesdämpning ≥ 35 dB