PT 2,5-4L/1P-F
-
Fläns
3012326
Fläns, med tillskruvningsfixering, bredd: 5,2 mm, höjd: 105,6 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Fläns |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 105,6 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 59 mm |
Djup på NS 35/15 | 66,5 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Material | PA |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Åldrande | |
Temperaturcykler | 192 |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,58g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Artikelnr | 3012326 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BE1Z1X |
Produktnyckel | BE1Z1X |
GTIN | 4055626233017 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,37 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,37 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Kontaktkapsling 3012322
-
AP-CP-H CM - Täckprofil 3000801
-
AP-CP-H METER - Täckprofil 3012315
-
CEC 2,5 - Blindplugg 3062757
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Fänslock 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Fänslock 3012321
-
DF-CP 2,5-4L - Fänslock 3012327
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
Fördelar
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge