FOPT 2,2-T - Fiberoptisk kretskortsplint
1907911

produktserie COMBICON Terminals M
delning 10,16 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkarea: 0 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FOPT, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 6 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong. Grön kapsling med sändningsdiod / anslutningsbar fiberoptik: polymerfiber (enligt IEC 60793-2 typ A4a, yttermantelns diameter 2,2 mm) / datahastighet: 5 Mbit/s / överföringssträcka: max. 50 m / detaljerat datablad finns i nedladdningsområdet

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av fiberoptik utan fiberförbehandling
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer