PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Expansionsmodul
2981512
1-kanalig kontaktutökning med TBUS-gränssnitt, 4 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, inställbar från 0,5 ... 30 s. frånslagningsfördröjning, kat. 3, PL e enligt EN ISO 13849, jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Expansionsmodul |
| Styrning | 1 kanal |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | typ. 20 ms (manuell, övervakad start) |
| typ. 150 ms (automatisk start) | |
| Typisk utlösningstid | typ. 20 ms (Vid begäran via sensorkretsar) |
| Område för fördröjningstid | 0,5 s ... 38 s ±20 % |
| Återinkopplingstid | 1 s (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | 4 kV / basisolering (säker separation, förstärkt isolering och 6 kV mellan ingångsströmkrets/brytande kontakter och utlösningskretsar.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 84 mA (vid US) |
| Effektförbrukning på US | typ. 2 W |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Suppressordiod | |
| Digital: K1/K2 | |
| Beskrivning av ingången | säkerhetsanpassad |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Relä: Seriedubblerad kontakt (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| Beskrivning av utgången | 2 NO i rad, säkerhetsrelaterade, jordpotentialfria |
| Antal utgångar | 4 |
| Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 15 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 0,4 W |
| Tillslagsström | min. 25 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 5 A (AC15) |
| Kopplingsförmåga (3600/h kopplingar) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 50 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | 1 Hz |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms, brytande kontakt 65/66: 72 W) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms, brytande kontakt 65/66: 144 W) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, brytande kontakt 65/66: 750 VA) | |
| Bryteffekt (induktiv last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG NEOZED (High Demand) |
| 4 A gL/gG (Low Demand) | |
| Relä: Returströmkrets (15/16) | |
| Beskrivning av utgången | 2 NC i rad, fördröjda, inte jordpotentialfria, säkerhetsrelaterade |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 returströmkrets |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | max. 26,4 V |
| Kopplingsfrekvens | 1 Hz |
| Relä: Svarskontakt (65/66) | |
| Beskrivning av utgången | 2 NC parallella, inte säkerhetsanpassade, jordpotentialfria |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 15 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 0,4 W |
| Tillslagsström | min. 25 mA |
| max. 3 A | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A |
| Kopplingsfrekvens | 1 Hz |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Statusindikering | 2 x LED (grön) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 1 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2981512 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA233 |
| Produktnyckel | DNA233 |
| GTIN | 4017918996802 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 233,86 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 169,88 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 11f0d21c-c86b-42e9-be12-2e177edf80f7 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Till kat. 3/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Med 4 utlösningskretsar, 1 signal- och 1 returströmkrets vardera, alla frånslagsfördröjda
1-kanalig styrning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge