PSR-M-TBUS2-PI - Expansionsmodul
1105098

Säker expansionsmodul för förlängning av lokalbuss, 2 funktionskanaler, TBUS-gränssnitt, upp till SIL 3, kategori 4/PL e, jackbar push-in-plint, TBUS-skarvdon medföljer

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology