Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. Den säkra expansionsmodulen används för övervakning av stillestånd, varvtal och rotationsriktning. Modulen lämpar sig för anslutning av NPN/PNP-induktiva switchar samt Sin/Cos-kodare.
PSR-M-EM7-SINCOS2-SC
-
Expansionsmodul
1105018
Säker expansionsmodul för övervakning av stillestånd, varvtal, rotationsriktning, övervakning av 2 axlar, NPN/PNP-induktiv switch, 2 x Sin/Cos-kodare, TBUS-gränssnitt, upp till SIL 3, kategori 4/PL e, jackbar skruvplint, TBUS-skarvdon medföljer
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användning | Varvtalsövervakning |
| Stilleståndsövervakning | |
| Rotationsriktningsövervakning | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid | se användarhandboken |
| Återstartstid | min. 5 s (Omstartstid) |
| max. 10 s (Omstartstid) | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3,68 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Gränssnitt | TBUS för DIN-skenor för anslutning till mastermodulen, ingår i leveransen |
| Encoder | |
| Induktiv switch | |
| Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV mellan 24 V försörjning och I/Os tilll kapslingen |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern säkring, vanligtvis 1 A) |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 80 mA |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,92 W |
| Tillslagsström | 20 A (Δt = 500 µs vid Us) |
| Filtreringstid | typ. 5 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Suppressordiod | |
| Mätning | |
| Benämning ingång | Ingångar för induktiva givare |
| IN1, IN2 | |
| Beskrivning av ingången | NPN/PNP (3- eller 4-tråds) |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
| 16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
| 0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
| Ingångsströmområde "0"-signal | < 2 mA (NPN) |
| Noggrannhet | 5 % (relaterat till det parametrerade gränsvärdet) |
| Gränsfrekvens | max. 5 kHz |
| Sändningscykel | 55 % ... 95 % |
| Pulsbredd | min. 20 µs |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | typ. 13 mA (NPN, vid US) |
| typ. -13 mA (PNP, vid US) | |
| max. 17 mA (NPN, vid 28,8 V DC) | |
| max. -15 mA (PNP, vid 28,8 V DC) | |
| Mätning | |
| Benämning ingång | Pulsgivaringångar |
| Beskrivning av ingången | Sin/Cos |
| Diagnosfunktion: sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsimpedans | 120 Ω (per spår) |
| Noggrannhet | 5 % (relaterat till det parametrerade gränsvärdet) |
| Gränsfrekvens | max. 500 kHz |
| Sinus / Cosinus Signalform / Signalnivå | 0,8 VPP ... 1,2 VPP (Offset: 2,5 V ±20 %, fasförskjutning spår A, B: 90° ±30°) |
| Strömförbrukning | typ. 8 mA (per spår vid US) |
| Digital: Försörjning av beröringsfria lägesomkopplare (24V/0V) | |
| Kortslutningsskydd | nej |
| Märkutgångsspänningsområde | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusindikering | 1 x LED (grön), 2 x LED (orange) |
| 6 x LED (gul) | |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Felindikering | 2 x LED (röd) |
| Bredd | 22,61 mm |
| Höjd | 112,58 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 10g för Δt = 16 ms (kontinuerlig stöt, 1000 stötar per rumsriktning) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Observera derating |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1105018 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA363 |
| Produktnyckel | DNA363 |
| GTIN | 4055626974811 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 205,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 173 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge