Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. Den säkra expansionsmodulen används för övervakning av stillestånd, varvtal och rotationsriktning. Modulen lämpar sig för anslutning av NPN/PNP-induktiva switchar samt HTL-kodare.
PSR-M-EM6-HTL2-SC
-
Expansionsmodul
1105016
Säker expansionsmodul för övervakning av stillestånd, varvtal, rotationsriktning, övervakning av 2 axlar, NPN/PNP-induktiv switch, 2 x HTL-kodare, TBUS-gränssnitt, upp till SIL 3, kategori 4/PL e, jackbar skruvplint, TBUS-skarvdon medföljer
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkännande-ID: Z10029429 0013Rev.02Kompatibla produkter
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20