PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI - Expansionsmodul
1337851

Säker expansionsmodul med 4 säkra analogingångar, 0 V ... 10 V, 0 mA eller 4 mA ... 20 mA, TBUS-gränssnitt, upp till kat. 4/PL e, SIL 3, jackbar push-in-radplint, TBUS-skarvdon medföljer

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
Korrosionsskydd tack vare kretskortets skyddslackering
Lämpar sig för ATEX Zon 2 eller Class I Zon 2