EML (15X6) R YE CUS - Etikett
0824348

Etikett, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 6 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid apparatskåpstillverkning samt vid tillverkning av styrsystem och anläggningar
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Materialen EML ... är UL-listade
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga