REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - Enkelrelä
2907027

Jackbart oktalrelä med effektkontakter, 3 växlande kontakter, testknapp, mekanisk indikering av kopplingsläge, spolspänning: 220 V DC, svarsspänning vid 23ò°C utan förlås ≥60 % ... 80 % från märkspänningen (≥132 V DC ... ≤ 176 V DC)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter