EC-E1 12A
-
Elektronisk automatsäkring
0903031
Elektronisk automatsäkring, signalkontakt: 1 slutande kontakt, märkström: 12 A
Produktdetaljer
| Allmänt | Vid seriemontering utan konvektionskylning ska apparatmärkströmmen på grund av den termiska påverkan i kontinuerlig drift (100 % ED) ledas endast till 80%. I anläggningar eller maskiner måste särskilda förberedelser utföras, som utesluter att anläggningsdelar återstartas (t.ex. användning av en säkerhets-PLC). Parallellkoppling av flera skyddskopplingar är inte tillåten. |
| Produktfamilj | EC-E |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Typ av säkring | Automat |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | ≤ 2,16 VA |
| Kopplingsförmåga ICN | aktiv strömbegränsning |
| Säkring | elektronisk |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Märkström IN | 12 A |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Nödvändig försäkring | krävs inte, integrerat Fail-Safe-element |
| Spänningshållfasthet | max. 32 V DC (Lastkrets) |
| Frånkoppling | typ. 1,8 x IN |
| Aktiv strömbegränsning | aktiv |
| Säkring | elektronisk |
| Viloströmsområde I0 | typ. 25 mA ±5 mA (i aktiverat tillstånd) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (vid 25 °C med 80 % last) |
| 6590000 h (vid 40 °C med 80 % last) | |
| Spänningsfall | 180 mV (vid IN) |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Max. kapacitiv last | 20000 µF |
| Tillslagsfördröjning | typ. 0,5 s |
| Extrakontakt | |
| Typ av kontakt | potentialfri signalkontakt |
| Driftspänning minimal Umin DC | 10 V DC |
| Maximal driftspänning Umax DC | 30 V DC |
| Driftström minimal Imin | 10 mA |
| Maximal driftström Imax | 0,5 A |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Signalkontakt |
| Kopplingsfunktion | Slutande kontakt |
| Märkarea | 16,00 mm² |
| Line+/LOAD+/0 V | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | ... 1,2 Nm |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG styva | 20 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG flexibla | 20 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Märkarea | 16 mm² |
| Extrakontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | ... 0,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Line+/LOAD+/0 V | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,2 Nm |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledarare AWG | 20 ... 6 |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Signalkontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 83 mm |
| Höjd NS 35/15 | 90,5 mm |
| Höjd NS 35/7,5 | 83 mm |
| Djup | 80 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (Kapsling) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder/föreskrifter | UL 508 |
| Standarder/föreskrifter | CSA 22.2 |
| Anmärkning | Nr. 14 |
| Standarder/föreskrifter | UL 2367 |
| Standarder/föreskrifter | CSA 22.2 |
| Anmärkning | Nr. 142 |
| Standarder/föreskrifter | CSA 22.2 |
| Anmärkning | Nr. 213 |
| Standarder/föreskrifter | UL 1604 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 0903031 |
| Antal/förp. | 6 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA131 |
| Produktnyckel | CLA131 |
| GTIN | 4046356328067 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 70,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 70,35 g |
| Tullnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8035e649-0bb6-4f3a-ad89-3608a277b8d2 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 5,206 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Ändlös jackbar brygga 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Felfri kortslutningsdetektering även efter långa kabelsträckor tack vare den elektroniska kurvan
Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
Ökad transparens över anläggningen genom integrerad potentialfri fjärrsignalkontakt (NO)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge