AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC - Digital modul
1371410

Axioline X Remote-I/O-modul, förmonterad i en certifierad kapsling för installation i zon 1. PROFINET-kommunikation med analoga och digitala in- och utgångar.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer










Kompatibla produkter



Fördelar

Egensäkra in- och utgångskanaler med anslutning till zon 1, zon 0 eller division 1
16 digitala NAMUR-ingångskanaler för NAMUR-induktiva givare enligt EN 60947-5-6
8 kanaler för digitala utgångssignaler
8 konfigurerbara kanaler för in-/utgångssignaler, valbara som analog ingång eller analog utgång (0 mA ... 20 mA), digital utgång (24 V DC) eller Switch Mode
Integrerad webbserver
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C