RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX
-
Decentraliserad I/O-enhet
2773652
Digital In / Utgångsmodul för PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, 8x Digitala In (24 V DC), 8x Konfigurerbara In eller Ut (24 V DC, max. 0,5 A), VARIOSUB Push-Pull anslutningsteknik, robust metallkapsling och skyddsklass IP67
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 182,5 mm |
| Höjd | 71,5 mm |
| Djup | 79,8 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | utan kontakt, med monteringsplatta |
| PROFINET | |
| Antal kanaler | 2 |
| Anslutningstyp | VARIOSUB Push-Pull-kontakt |
| Betecknings anslutningsställe | kopparkabel |
| Poltal | 4 |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
| Överföringsfysik | Twisted-Pair-anslutning |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET I/O-enhet |
| Specifikation | PROFINET-IO RT, Spec. 2.1 |
| Conformance Class | B |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 16 (8 fasta och 8 fritt valbara) |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Skyddskoppling | elektronisk kortslutnings-/överlastskydd per grupp; polaritetsskydd |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-tråds |
| Antal utgångar | 8 (Kan även användas som ingång) |
| Skyddskoppling | elektronisk kortslutnings-/överlastskydd per kanal |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Nominell utspänning | 24 V |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 0,5 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | 0 A |
| Induktiv nominell last | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nominell last lampor | 12 W |
| Resistiv nominell last | 12 W |
| Maximal brytfrekvens vid resistiv märklast | 300 Hz |
| Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Överströmsbegränsning | min. 0,7 A |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Ruggedline |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| Antal kanaler | 16 |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | VARIOSUB Push-Pull-kontakt |
| Benämning | US1 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
| rippel | max 3,6 VSS inom det tillåtna spänningsområdet |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: mellan busslogik och utgångar | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningstyp | Push-Pull |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Anmärkning | Täta kontakter/anslutningar som inte används, för att garantera kapslingsklassen. |
| Lufttryck (drift) | 860 hPa ... 1080 hPa (upp till 1500 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (upp till 3500 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 100 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2773652 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI523 |
| Produktnyckel | DRI523 |
| GTIN | 4046356336642 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 289,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 180 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45-kontaktdon 1405141
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Matningskontakt 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Skyddslock 1608142
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
FL MEM PLUG - Konfigurationsminne 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-fördelare 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Kontakt 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - Märkningsskylt 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - Märkningsskylt 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Märkningsskylt 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - Blindkontakt 1404045
Fördelar
Robust metallhölje
Omfattande diagnostikfunktioner
Push-Pull-kontakter för PROFINET, alternativt med Fiber Optic eller partvinnade
Push-Pull-kontakt för spänningsförsörjning
M12-kontakt för periferi
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge